Publier vos produits
Z886-HD Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886-HD Perma-Trench® Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z886-HD Perma-Trench® Linear Trench Drain System

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Les caniveaux mesurent 2 032 mm (80 po) de long, 171 mm (6 3/4 po) de large et ont une gorge de 102 mm (4 po). Les sections de caniveaux modulaires sont fabriquées en polyéthylène haute densité (PEHD) absorbant l'eau à 0 %. Les caniveaux sont dotés d'une connexion mécanique solide entre les sections, qui ne se désolidarise pas lors de l'installation et se verrouillent mécaniquement dans le béton tous les 254 mm (10 po). Les caniveaux pèsent moins de 1,1 kg (2,31 lb). [1,05 kg] par pied linéaire, avec un fond lisse autonettoyant de 38 mm [1-1/2 po], un coefficient de Manning de 0,009 et une pente intégrée de 0,75 % ou neutre (0 %). Les caniveaux sont équipés de clips pour barres d'armature de série pour fixer la tranchée à son emplacement final. Les caniveaux sont fournis avec des grilles DGC standard qui se verrouillent au cadre. Grille à fentes en fonte ductile Zurn de 137 mm [5,375 po] de large, conforme à la spécification ASTM A536-84, nuance 80-55-06. La grille en fonte ductile est classée classe C selon la norme DIN EN1433 pour les charges maximales. Fourni en longueurs nominales de 508 mm (20 po) avec des fentes de 13 mm (1/2 po) de large et une profondeur d'appui de 19 mm (3/4 po). La grille présente une surface ouverte de 59 463 mm (28,1 po² par pied carré par mètre carré). Le cadre en acier au carbone robuste de 2,67 mm (0,105 po) d'épaisseur est conforme à la spécification ASTM A36 avec 10 ancrages à béton de 102 mm (4 po) de long par 2 032 mm (80 po). Les barres de verrouillage de la grille doivent être intégrées au cadre. Cadre fourni avec finition thermolaquée. Toutes les soudures doivent être réalisées par un soudeur certifié selon la norme ASTM AWS D1.1. Cadres fabriqués aux États-Unis.

      Mots-clés : instructions d'installation du zurn z886-hd, fiche technique du zurn z886, installation du caniveau de tranchée zurn, Z886-hd zurn

      Spécification
      • Using an RFA Family with Type Catalog:

        Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.zurn-z886-hd
      • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
      • Groupe de produitsHDPE, Heavy Duty
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2012-01-12
      • Numéro d'édition2
      • Largeur (pouces)6.75
      • Profondeur (pouces)81
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)2.31
      Classification
      • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
      • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
      • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
      • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.19
      • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
      • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
      • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems