Publier vos produits
Z887-12 Perma-Trench® Catch Basin
Zurn

Z887-12 Perma-Trench® Catch Basin

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,

Le puisard ZURN Z887-12 doit présenter une largeur de 305 mm (12 po) x 624 mm (24-9/16 po) de long et 610 mm (24 po) de profondeur. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD) non absorbant. Il est fixé mécaniquement au pourtour en béton tous les 254 mm (10 po). Son poids est inférieur à 6,6 kg (14,6 lb). Des clips de fixation pour barres d'armature sont fournis de série pour assurer sa fixation définitive. Une grille DGC standard est incluse. Grille perforée en fonte ductile Zurn de 305 mm (12 po) de large, conforme à la norme ASTM A536-84, nuance 80-55-06. Cette grille en fonte ductile est classée C selon la norme DIN EN 1433 relative aux charges maximales. Disponible en longueurs nominales de 608 mm (24 po), avec des fentes de 21 mm (13/16 po) de large et une profondeur d'appui de 38 mm (1-1/2 po). La surface ouverte de la grille est de 171 cm²/m (80,8 po²/pi²). Le système est classé DIN C selon la norme EN 1433. Les grilles ne sont pas fixées au bassin.

Caractéristiques:

  • Réduction de la main-d'œuvre jusqu'à 75 % – construction légère et durable en polyéthylène
  • Clips de barre d'armature intégrés pour ensemble d'élévation
  • Se fixe facilement au système de tranchées
  • configurable aux États-Unis

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z887-12
  • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
  • Groupe de produitsCatch Basin, HDPE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Matériel secondaireDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
  • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
  • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems