Publier vos produits
Z887-6 Perma-Trench® Catch Basin
Zurn

Z887-6 Perma-Trench® Catch Basin

Traduit par Google,

Le puisard Zurn Z887-6 doit présenter une largeur de 159 mm (6-1/4 po) x 527 mm (20-3/4 po) de long et 508 mm (20 po) de profondeur. Son corps est en polyéthylène haute densité (PEHD) non absorbant. Il doit être fixé mécaniquement au béton tous les 254 mm (10 po) minimum. Le puisard doit peser moins de 7,7 kg par mètre linéaire (17 lb/pi). Il est équipé de clips de fixation pour barres d'armature afin d'assurer sa stabilité en place. Il est fourni avec des grilles DGC standard qui se verrouillent au puisard à l'aide de barres de verrouillage et n'est pas conçu pour supporter des charges dynamiques liées au trafic. La grille perforée en fonte ductile Zurn, d'une largeur de 152 mm (6 po), est conforme à la norme ASTM A536-84, nuance 80-55-06. Cette grille en fonte ductile est de classe C selon la norme DIN EN1433 relative aux classifications de charge maximale. Fourni en 20 [508] longueurs nominales avec des fentes de 1/2 [13] de large et une profondeur d'appui de 3/4 [19]. La grille a une surface ouverte de 18,57 po² par pi [39 307 mm² par mètre].

Caractéristiques:

  • Réduction de la main-d'œuvre jusqu'à 75 % – construction légère et durable en polyéthylène
  • Clips de barre d'armature intégrés pour ensemble d'élévation
  • Se fixe facilement au système de tranchées
  • configurable aux États-Unis

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z887-6
  • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
  • Groupe de produitsCatch Basin, HDPE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
  • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
  • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems