Publier vos produits
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
    Zurn

    ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets

    Traduit par Google,
    Soupape de chasse chromée exposée et silencieuse de type diaphragme avec un extérieur poli. Complet avec le TPE AquaVantage de Zurn, résistant aux chloramines, à double membrane d'étanchéité avec un by-pass à triple filtrage résistant au colmatage. L'unité dispose d'un actionneur de moteur 6 Vcc avec capteur infrarouge automatique, LED visible par l'utilisateur, voyant de batterie faible, rinçage automatique 24 heures commutable et rinçage différé de trois secondes pour éviter les faux rinçages, capteur incliné à 10 degrés pour une détection optimale de l'utilisateur, rinçage de courtoisie. bouton, boîtier en polycarbonate résistant aux chocs, lentille en verre résistant aux chocs et couvercle en métal chromé. L'appareil est livré complet avec 4 piles de taille "C", une clé pour l'installation et une clé Allen pour le compartiment à piles. L'électronique EZ Flush est ultra économe en énergie pour une durée de vie optimale de la batterie. Cette unité comprend un casse-vide à contre-pression élevée, un écrou de couplage hexagonal monobloc, un raccord réglable, un raccord de raccord et une bride pour le raccordement du raccord supérieur. L'arrêt de commande est doté d'une protection interne contre le siphon, d'un capuchon d'arrêt anti-vandalisme, d'un kit de soudure et d'une bride murale en fonte avec vis de réglage. Les joints internes sont faits de matériaux résistants aux chloramines.
    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-zer6000av-cpm
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Flush Valves
    • Groupe de produitsAquaVantage®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
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
    Produits similaires