Publier vos produits
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
    Zurn

    ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms

    Traduit par Google,

    La série de robinets de chasse d'eau à capteur Zurn Hydro•X® Power pour toilettes est conçue pour un fonctionnement fiable et mains libres qui dure toute la durée de vie des toilettes commerciales. Cette vanne de chasse d'eau à capteur hydroélectrique pour toilettes ne nécessite aucun câblage ni remplacement de batterie, ce qui signifie des coûts d'installation et de maintenance réduits. Le robinet de chasse à engrenages est doté d'un diaphragme à triple filtrage résistant au colmatage. Il est activé par un capteur pour favoriser un environnement plus hygiénique en éliminant les points de contact. Associez-le aux robinets Hydro•X® Power pour maximiser les objectifs de toilettes durables.

    Conformité:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 • Conforme à l'ADA • Conforme à WaterSense (lorsqu'il est utilisé avec un débit approprié) • Conforme à CEC et CALGREEN (1.1, 1.28 et 1.28/1.1(-DF) uniquement)

    Caractéristiques:

    • La technologie Hydro•X® Power offre des performances durables en fournissant une énergie hydroélectrique renouvelable et ininterrompue conçue pour durer toute la durée de vie des toilettes commerciales.
    • Utilise la technologie EZ Gear, une cartouche en céramique à engrenages qui est moins sensible aux débris et à l'accumulation pour un entretien facile ; dure plus longtemps que les solénoïdes
    • Le diaphragme, les joints et les joints AquaVantage à triple filtration de pointe sont fabriqués en élastomère thermoplastique résistant aux produits chimiques, qui dure 8 à 10 fois plus longtemps que le caoutchouc traditionnel, réduisant ainsi les coûts de maintenance.
    • L'activation automatique du capteur sans contact réduit les visites d'invités sans chasse d'eau et peut aider à réduire la transmission des germes
    • Un véritable bouton de commande mécanique permet un rinçage manuel à la demande
    • Construction robuste avec une finition chromée hautement polie offrant une durabilité à long terme et une résistance au vandalisme dans un design contemporain • Rinçage standard des conduites 24 heures sur 24 pour aider à minimiser la stagnation et maintenir les joints des siphons des luminaires pour protéger contre les gaz d'égout pendant les périodes d'inactivité
    • Voyant LED visible par l'utilisateur
    • Le robinet de chasse d'eau exposé est également équipé d'un arrêt de commande de 1 po avec protection interne contre le siphon, d'un capuchon d'arrêt anti-vandalisme, d'un kit de soudure à la sueur, d'une bride murale en fonte avec vis de réglage et d'un ensemble casse-vide haute pression pour dessus de 1-1/2 po. entrée de raccord.

    Mots clés : vanne de chasse à capteur, fonctionnement mains libres, sans solénoïde, vanne de chasse à montage sur le dessus, vanne de chasse d'eau pour toilettes, hydroélectricité, Hydro•X Power, engrenage en céramique, vanne de chasse à engrenage, diaphragme filtré résistant au colmatage, diaphragme AquaVantage, sans contact , bouton de commande mécanique, rinçage de conduite, compteur de chasse d'eau

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-zer6000av-hyd
    • Famille de produitsSensor Flush Valves - WC
    • Groupe de produitsGear Drive Hydropowered
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-10
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)17
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011594
    • Nom ETIMElectronic toilet flusher
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties