Publier vos produits
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
    Zurn

    ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm

    Traduit par Google,

    La série de robinets de chasse d'eau à capteur Zurn Hydro•X® Power pour urinoirs est conçue pour un fonctionnement fiable et mains libres qui dure toute la durée de vie des toilettes commerciales. Cette valve de chasse d'eau à capteur hydroélectrique pour urinoirs ne nécessite aucun câblage ni remplacement de batterie, ce qui signifie des coûts d'installation et de maintenance réduits. Le robinet de chasse à engrenages est doté d'un diaphragme à triple filtrage résistant au colmatage. Il est activé par un capteur pour favoriser un environnement plus hygiénique en éliminant les points de contact. Associez-le aux robinets Hydro•X® Power pour maximiser les objectifs de toilettes durables.

    Conformité:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 • Conforme à l'ADA • WaterSense (lorsqu'il est utilisé avec les options de débit appropriées) • Conforme CEC, CALGREEN (lorsqu'il est utilisé avec l'option de débit appropriée)

    Caractéristiques:

    • La technologie Hydro•X® Power offre des performances durables en fournissant une énergie hydroélectrique renouvelable et ininterrompue conçue pour durer toute la durée de vie des toilettes commerciales.
    • Utilise la technologie EZ Gear, une cartouche en céramique à engrenages qui est moins sensible aux débris et à l'accumulation pour un entretien facile ; dure plus longtemps que les solénoïdes
    • Le diaphragme, les joints et les joints AquaVantage à triple filtration, leader de l'industrie, sont fabriqués en élastomère thermoplastique résistant aux produits chimiques, qui dure 8 à 10 fois plus longtemps que le caoutchouc traditionnel, réduisant ainsi les coûts de maintenance. • L'activation automatique du capteur sans contact réduit les visites d'invités sans chasse d'eau et peut contribuer à réduire transmission de germes
    • Un véritable bouton de commande mécanique permet un rinçage manuel à la demande
    • Construction robuste avec une finition chromée hautement polie offrant une durabilité à long terme et une résistance au vandalisme dans un design contemporain
    • Rinçage standard des conduites 24 heures sur 24 pour aider à minimiser la stagnation et maintenir les joints des siphons des appareils afin de les protéger contre les gaz d'égout pendant les périodes d'inactivité.
    • Voyant LED visible par l'utilisateur
    • Le robinet de chasse exposé est également équipé d'un arrêt de commande de 3/4 po avec protection interne contre le siphon, d'un capuchon d'arrêt anti-vandalisme, d'un kit de soudure à chaud, d'une bride murale en fonte avec vis de réglage et d'un ensemble casse-vide haute pression pour dessus de 3/4 po. entrée de sortie.

    Mots clés : vanne de chasse à capteur, fonctionnement mains libres, sans solénoïde, vanne de chasse à montage sur le dessus, vanne de chasse d'urinoir, hydroélectricité, Hydro•X Power, engrenage en céramique, vanne de chasse à engrenage, diaphragme filtré résistant au colmatage, diaphragme AquaVantage, sans contact, Bouton de commande mécanique, rinçage de conduite, compteur de chasse d'eau

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-zer6003av-hyd
    • Famille de produitsSensor Flush Valves - Urinal
    • Groupe de produitsGear Drive Hydropowered
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-10
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)17
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010210
    • Nom ETIMElectronic urinal flusher
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties