Publier vos produits
ZER6003AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
    Zurn

    ZER6003AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms

    Traduit par Google,

    La valve de chasse d'urinoir à engrenages ZER EZ est conçue pour fonctionner avec la double action de la cartouche à disque en céramique et le fonctionnement entraîné par un moteur à engrenages. Sa finition chromée polie, sa conception moderne à montage sur le dessus et son fonctionnement silencieux à diaphragme sont idéaux pour les applications de toilettes commerciales nouvelles et rénovées.

    Conformité:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37, conforme à l'ADA, répertorié cUPC, WaterSense : ce produit doit être utilisé avec un équivalent étiqueté WaterSense avec un volume de débit compatible pour garantir que l'ensemble du système répond aux exigences en matière d'efficacité et de performance de l'eau.

    Caractéristiques:

    • Utilise la technologie EZ Gear, une cartouche en céramique à engrenages qui est moins sensible aux débris et à l'accumulation pour un entretien facile ; dure plus longtemps que les solénoïdes
    • Un véritable bouton de commande manuelle mécanique permet un rinçage à la demande
    • Fonctionnement standard sur batterie ; Câblage en option avec batterie de secours pour un fonctionnement ininterrompu même en cas de panne de courant
    • Le diaphragme, les joints et les joints AquaVantage® filtrés sont fabriqués en élastomère thermoplastique résistant aux produits chimiques, qui dure 8 à 10 fois plus longtemps que le caoutchouc traditionnel.
    • La fonction à bascule permet un rinçage optionnel de la conduite 24 heures sur 24 pour aider à minimiser la stagnation et à maintenir les joints des siphons des luminaires pour protéger contre les gaz d'égout pendant les périodes d'inactivité.
    • L'activation automatique du capteur sans contact réduit les visites d'invités sans chasse d'eau et peut aider à réduire la transmission des germes
    • Activation précise des engrenages pour une chasse d'eau constante
    • Robinet de chasse d'eau à capteur, chasse d'eau automatique, chasse d'eau à détecteur de mouvement, vanne de chasse à membrane, chasse d'eau à engrenages, chasse d'eau sans contact, chasse d'eau sans contact

    Mots-clés : Zurn®, AquaSense®, AquaVantage®, Go Blue®, valve de chasse d'eau à capteur, chasse d'eau automatique, chasse d'eau à détecteur de mouvement, valve de chasse à membrane, chasse d'eau à engrenages, chasse d'eau sans contact, chasse d'eau sans contact, chasse d'eau

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-ZER6003AV-TM
    • Famille de produitsSensor Flush Valve
    • Groupe de produitsZER-TM Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-30
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)17
    • Largeur (pouces)2.25
    • Profondeur (pouces)4.75
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010210
    • Nom ETIMElectronic urinal flusher
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties