Les robinets à capteur Zurn Fulmer® créent une expérience de toilettes plus hygiénique, durable et fiable en utilisant un fonctionnement à cartouche en céramique à engrenages sans solénoïdes à remplacer et une énergie hydroélectrique renouvelable. Le haut rendement standard, le faible débit de 0,5 gpm et la fonction de temporisation réglable aident à économiser l'eau pour atteindre les objectifs de durabilité. Personnalisez les paramètres d'utilisation sans fil en utilisant l'application Bluetooth de Zurn Elkay, PlumbPro. Passez à la version pour appareil intelligent pour la gestion de flotte, y compris les données en temps réel. Les produits Zurn sans plomb sont des robinets et des accessoires en laiton durables et de haute qualité qui sont conçus et fabriqués pour se conformer à la section 1417 de la loi sur la sécurité de l'eau potable (SDWA), qui impose une teneur moyenne pondérée en plomb ne dépassant pas 0,25 % de la surface mouillée.
Conformité:
• Conforme aux normes A112.18.1 / CSA B125.1 • Conforme à l'ADA • Conforme à l'UPC sans plomb • Conforme aux normes CEC et NYC 604.4 (lorsqu'il est utilisé avec un débit approprié)
Caractéristiques:
Mots-clés : robinet à capteur, robinet sans contact, robinet activé par capteur, technologie Hydro•X Power®, hydroélectricité, hydroélectricité renouvelable, cartouche en céramique à engrenages, robinet à haute efficacité, faible débit, paramètres utilisables personnalisables, paramètres à distance, Zurn Elkay Bluetooth Application, robinet commercial, robinet automatique, robinet automatique
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |