Système de support de WC à jet siphon vertical à montage au sol monobloc EZCarry®, fourni pour une hauteur brute ( ), avec raccord principal en fonte Dura-Coated haute performance avec balayage optimisé hydromécaniquement, connexions sans moyeu de 4 po [102 mm] et évent étendu de 2 po [51 mm]. Raccord réglable de 3 po [76 mm] de diamètre x 6 po [152 mm] résistant à la corrosion avec capuchon d'essai intégré, conçu pour augmenter la vitesse d'écoulement et le transport de la conduite, et joint collé « Neo-Seal » à économie de main-d'œuvre optimisant les performances d'écoulement tout en réduisant les étapes d'installation. Le système complet comprend un pied/plaque frontale combiné monobloc ; un ancrage arrière robuste de ½ po [13 mm] ; des boulons de fixation, des garnitures et des protecteurs de goujon. Le système de pied/plaque frontale combiné monobloc EZCarry® monté au sol est conforme à toutes les exigences applicables de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique maximale de 500 lb [227 kg].
Conformité:
- ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique maximale de 500 lb.
Caractéristiques:
- Propulsez les déchets jusqu'à trois fois plus loin, réduisant ainsi le risque d'obstruction du système à faible débit pour une protection globale du système de plomberie
- Protégez les installations contre les charges excessives grâce à une conception de système standard pour un chargement jusqu'à 500 lb
- Raccordement standard de 5-1/2" ou 7-1/2" ADA pour répondre aux besoins de l'application
- Réduisez les urgences de maintenance grâce à des transporteurs conçus pour optimiser le transport des déchets
- Maintenir un environnement sanitaire avec un luminaire mural
- Testez le système et coupez le raccord à la longueur souhaitée depuis l'avant avec l'option de raccord EZ-SET™ en instance de brevet de Zurn
Modèle(s) supplémentaire(s) disponible(s)
ZN1202-N4-JL | ZN1202-N4-JR
Mots-clés : EZCarry, support de toilette suspendu Zurn, toilettes suspendues Zurn, toilettes suspendues au mur, support de toilette mural, réservoir de toilette encastré, support de toilette pour toilette suspendue au mur, système de réservoir de toilette dissimulé, réservoir et support muraux pour toilettes murales, systèmes de toilettes encastrés, support et réservoir encastrés pour toilettes, toilettes à sortie murale montées sur support, système de plomberie, obstruction du système à faible débit, luminaire mural, jet de siphon vertical, joint Neo-Seal, résistant à la corrosion