Publier vos produits
ZPT1 POD Pro Linear Drain
ZPT1 POD Pro Linear Drain
    Zurn

    ZPT1 POD Pro Linear Drain

    3.6 sur 5 étoiles3.6(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Le drain linéaire peu profond ZPT1 avec bride à membrane et sortie à encastrer est conçu pour réduire le temps d'installation et offrir une flexibilité sur le chantier. Le drain linéaire sanitaire le plus peu profond de Zurn est livré en standard avec un canal en V anti-flaque en acier inoxydable fabriqué de type 304 à profil bas, de 1/2 po [13 mm] de profondeur, avec une sortie inférieure à encastrer indépendante de 2 po [51 mm] sans moyeu décalée, de type 304, en acier inoxydable de 12 po [350 mm] de long. Le drain linéaire est également livré en standard avec une bride à membrane intégrée pour les membranes d'étanchéité collées, un joint de sortie en néoprène et une grille à fentes légère en acier inoxydable sécurisée, résistante aux talons, avec bord de carrelage combiné et verrouillage de grille intégré. Le drain est conçu pour les installations de sous-plancher peu profondes où le béton peut ne pas être présent et peut être commandé sur mesure pour s'adapter aux épaisseurs de carrelage fini de 1/4 po [6 mm] à 3/4 po [19 mm] par incréments de 1/16 po [2 mm].

    Caractéristiques:

    • Le drain est conçu pour les installations de sous-plancher peu profondes où le béton peut ne pas être présent et peut être commandé sur mesure pour s'adapter aux épaisseurs de carreaux finis de 1/4" à 3/4" par incréments de 1/16".
    • Le drain linéaire est également livré en standard avec une bride de membrane intégrée pour l'étanchéité, un joint de sortie en néoprène et une grille en acier inoxydable sécurisée.
    • Quatre options de grilles esthétiques disponibles : tissage en panier, bloc décoratif, à fentes (fourni en standard, sauf indication contraire) et ondulé
    • Conformité ADA et talon-proof
    • Capacité de charge légère pour les applications de circulation piétonnière
    • Garantie 1 an

    Mots-clés : Préfabriqué, Préfabriqué, Modulaire, Construction en nacelle, Construction préfabriquée, Tranchée, Caniveau de tranchée, Flothru, Flo-Thru, Linéaire, Drainage linéaire, Drain, Drain linéaire, Caniveau de douche, Sans obstacle, Drain Sans obstacle, Drain décoratif, Drains décoratifs, Tranchée décorative, Drain en acier inoxydable, Acier inoxydable, Tranchée en acier inoxydable, Drain linéaire en acier inoxydable, Drain sanitaire, Drain sanitaire, Tranchée de toilette, Tranchée Pro, Drain Pro, Nacelle en acier inoxydable, Joint de sortie, Grille à fentes, Drains d'eaux usées de terrasse, Drain de tranchée linéaire peu profond, Bride de membrane, Sortie encastrée

    Modèle(s) supplémentaire(s) disponible(s)

    ZPT1-CLO-OL

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-zpt1
    • Famille de produitsFloor Drains
    • Groupe de produitsShallow Pour - POD - Prefab Construction -Linear Finish Drain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-29
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)12
    • Largeur (pouces)3
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG015130
    • Nom ETIMDrains
    • Code Uniclass 2015Ss_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
    • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems