Publier vos produits
Wilkins ZW204 Non-Modulating Float Valve, Lead-Free*
Zurn

Wilkins ZW204 Non-Modulating Float Valve, Lead-Free*

4.3 out of 5 stars4.3(14 reviews)
Traduit par Google,
La vanne de régulation à flotteur non modulante Zurn Wilkins modèle ZW204 est conçue pour être complètement ouverte ou complètement fermée en réponse à la position du flotteur. La vanne contrôlera avec précision le niveau de liquide d'un réservoir, s'ouvrant à un point bas prédéfini et se fermant à un point haut prédéfini. La vanne pilote à flotteur sera configurée pour le contrôle à distance du niveau de liquide en standard. Le flotteur pilote peut être monté sur la vanne de régulation moyennant des frais supplémentaires. Répond aux exigences de NSF/ANSI 61* *Le produit contient une teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 % pour les surfaces mouillées.
Spécification
  • The Float Controlled Valve shall be a single seated, line pressure operated, diaphragm actuated, globe or angle valve. The valve shall seal by means of a corrosion-resistant seat and resilient, rectangular seat disc. These and other parts shall be replaceable in the field; all such service and adjustments will be possible without removing the valve from the line. The main valve body shall be ductile iron ASTM A 536. The stem of the basic valve shall be guided top and bottom. The basic valve and its pilot control system shall contain no packing glands or stuffing boxes. The diaphragm shall not be used as a seating surface nor shall pistons be used as an operating medium. All internal and external ferrous surfaces shall be coated with a high quality, FDA Approved fusion epoxy coating. The valve shall be certified to NSF/ANSI Standard 61. The Non-Modulating Float Controlled Valve shall be a ZURN WILKINS Model ZW204.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zw204
  • Famille de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsNon-Modulating Float Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes