Publier vos produits
ZEMS6000PL-IS Aquaflush®  Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets
ZEMS6000PL-IS Aquaflush®  Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets
    Zurn

    ZEMS6000PL-IS Aquaflush® Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets

    Traduit par Google,

    Valve de chasse d'eau à membrane apparente et silencieuse, chromée et polie. Équipée d'une membrane à double joint résistante à la chloramine et d'un système anti-obstruction. La valve intègre un actionneur motorisé, un capteur de proximité infrarouge à convergence et un capteur manuel avec bouton-poussoir de commande capacitive. Son boîtier est en polycarbonate haute résistance aux chocs et son couvercle en plastique chromé est doté d'un bouton-poussoir de commande manuelle et d'un capteur incliné à 10°.

    Caractéristiques:

    • diaphragme de dérivation linéaire résistant au colmatage
    • Joints et garnitures d'étanchéité résistants aux produits chimiques pour une durée de vie prolongée et des coûts de maintenance réduits
    • Basse tension, capteur intégré et commande de moteur latérale pour une installation et une utilisation faciles
    • garantie limitée de 3 ans
    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zurn_zems6000pl-is
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Flush Valves
    • Groupe de produitsZEMS Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
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
    Produits similaires