Système complet de toilettes commerciales murales EcoVantage® haute efficacité 1,1 gpf, actionné par capteur et alimenté par batterie, avec chasse d'eau à diaphragme chromée ZER6000AV-ONE-SM apparente, activée par capteur, pour alimentation à gauche ou à droite, siège de toilette commercial à face ouverte Z5955SS-EL, toilettes murales en porcelaine vitrifiée Z5615-BWL avec kit d'assemblage de joint d'étanchéité de sortie NeoSeal Z5977-NEO et kit d'écrous et extincteurs Z5610-NUT-EXT-KIT fabriqués par Zurn.
Conformité:
Conforme aux directives américaines sur les personnes handicapées et aux exigences ANSI A117.1 lorsqu'il est installé conformément à ces exigences.
• Dispositif de fixation - Conforme aux normes ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Robinet de chasse d'eau - Conforme aux normes ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37
Caractéristiques:
- Système de toilette suspendu à capteur avec vanne de chasse d'eau à piles de 1,1 GPF
- Performances combinées pour une maintenance simplifiée, une disponibilité maximale et un coût total de possession minimal
- Numéro de modèle simple pour faciliter la spécification et la commande
- Système de plomberie complet prêt à installer
- Garantie prolongée complète d'un seul fabricant
- Combine des composants complémentaires pour créer un système économe en eau et sans interférences.