Publier vos produits
Z.WC2.M Manual Zurn One Wall Hung Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Zurn

Z.WC2.M Manual Zurn One Wall Hung Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve

Traduit par Google,

Système complet de toilettes commerciales murales EcoVantage® haute efficacité 1,28 gpf à commande manuelle avec chasse d'eau à diaphragme chromée apparente Z6000AV-HET à activation manuelle pour alimentation à gauche ou à droite, siège de toilette commercial à façade ouverte Z5955SS-EL, toilettes murales en porcelaine vitrifiée Z5615-BWL avec kit de joint d'étanchéité de sortie NeoSeal Z5977-NEO et kit d'écrous et extincteurs Z5610-NUT-EXT-KIT fabriqués par Zurn.

Caractéristiques:

  • Système de toilette suspendu manuel avec soupape de chasse d'eau de 1,28 GPF
  • Performances combinées pour une maintenance simplifiée, une disponibilité maximale et un coût total de possession minimal
  • Numéro de modèle simple pour faciliter la spécification et la commande
  • Système de plomberie complet prêt à installer
  • Garantie prolongée complète d'un seul fabricant
  • Combine des composants complémentaires pour créer un système économe en eau et sans interférences.
Spécification
  • keywords: Floor Mounted Flush, Zurn Toilet Flush System, Sesnsored Flush System, Manual Floor Mounted System, Zurn Stainless Steel Backflow Preventer

Spécifications techniques
  • Réference unique.ZWC2M
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette