Termékek közzététele
Student table Decibel, 180 x 80 cm
ABA Skol

Student table Decibel, 180 x 80 cm

A strong table suitable for the noisy environment of a school. The table surface is carpeted with sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material that reduces sound with 17 dB and which is labelled by the Nordic Ecolabel. The carpet is glued to chipboard with ABS edge. The base is gray powder coated steel frame with adjustable feet. Available in different sizes and different heights.
Specifikáció
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító9338827
  • TermékcsaládTables
  • TermékcsoportStudent
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagLinóleum
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeBosznia-Hercegovina
  • Nettó tömeg (kg)37
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor