Termékek közzététele
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2

    Glass partition edge to edge double glazing ID2

    4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)

    The ID2 frameless double glass partition features a remarkable design and enables superb solutions for creating office environments. 

    Specifikáció
    • Variation of P26, P40 or P100 systems in frameless full-height double glass.

      Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.

      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 41 to 48 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóID2
    • TermékcsaládInternal partitions
    • TermékcsoportRemovable partitions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódAc_25_10_05
    • Uniclass 2015 leírásAssembling
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 névDemountable Partitions
    • OmniClass szám23-15 11 13
    • OmniClass névDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika