Termékek közzététele
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®100
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®100
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®100
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®100
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®100
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®100
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®100
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®100
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®100
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®100

    Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®100

    While preserving the contemporary aspect of the Partition® 40, the Partition® 100 meets the requirements of hight performance soundproofing performance and height. 

    Specifikáció
    • Demountable aluminium partition, 103 mm thick, with joint-covers.

      Maximum height : 4500 mm (depending on elevations). For bigger heights, reinforcement of the structure required.

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.

      Solid sections : 2 standard or acoustic 13 mm plasterboards or 12 mm chipboards, vinyle-decorated, melaminated, laminated, or steel-faced. 75 mm acoustic mineral wool.

      Glazed sections, single or double glass : clear float glass, laminated glass, toughened glass, from 5 to 12.8 mm. Any type of sanding, decorative films, blinds, bamboos.

      Glazing seal available : black, white, or grey.

      Acoustics :

      Solid wall : RW = from 44 to 58 dB.

      Glass wall : RW = from 44 to 49 dB.

      Door set : RW = from 30 to 43 dB.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPartition-100
    • TermékcsaládInternal partitions
    • TermékcsoportRemovable partitions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)4500
    • Mélység (mm)103
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódAc_25_10_05
    • Uniclass 2015 leírásAssembling
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 névDemountable Partitions
    • OmniClass szám23-15 11 13
    • OmniClass névDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika