Termékek közzététele
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
    ABI Interiors

    Dion Privacy Snib lock

    Conveniently paired with the Davis Door Handle , the Dion Privacy Snib Lock is an easy-grasp lock that provides safety and security assurance. Its internal key-less snib locking option is an ideal solution. Turning a coin in the recess engages the emergency release function, retracting the bolt so that the door may be opened from the opposite side.

    Complete your bathroom space by browsing through our beautiful range of Bathroom Vanities, Basin Sinks, Bathroom Tapware and other Bathroom Accessories.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódion-privacy-snib-lock
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportDion
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)53
    • Szélesség (mm)53
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware