Termékek közzététele
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
    ABI Interiors

    Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Sometimes you want the freedom to retain your existing cabinetry and replace the handles without creating new fixing holes. Our innovative Modi Adjustable Cabinetry Pull is designed for flexibility, helping refresh the look of your existing cabinetry with fully adjustable fixing points.

    With a solid brass construction, this easy-to-use product is suitable for both retrofitting or new installations.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómodi-adjustable-cabinetry-pull-250mm
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportModi
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)13
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)37
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.27
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware