Termékek közzététele
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Elysian Basin Mixer - Stainless Steel

    The Elysian Basin Mixer enhances any bathroom space with its compact yet elegant aesthetics that have been specifically designed to suit small basins.

    Stainless steel construction and easy swivel functionality make this compact basin mixer an attractive space enhancer.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelysian-basin-mixer-ss
    • TermékcsaládBasin Mixers
    • TermékcsoportElysian
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)260
    • Mélység (mm)330
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • OmniClass szám23-31 11 15 11
    • OmniClass névSink Cartridge Faucets