Termékek közzététele
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
    ABI Interiors

    Finley Shower Rail Set

    4.6/5 csillag4.6(10 vélemény)

    With a beautifully streamlined and minimalist design that conveniently integrates the shower diverter, the Finley Shower Set easily enriches bathroom spaces. Eliminating the need for additional wall instalments, while remaining reassuringly functional, the Finley’s all-in-one design will bring elegant sophistication into your bathroom.

    With a simple turn of the diverter handle, you can effortlessly switch from the evenly distributed rain shower head to the convenience of a hand held shower. A complete shower set that is all about design innovation, the Finley stands head and shoulders apart from convention to provide a superior showering experience.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófinley-shower-rail-set
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportFinley
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1010
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)4.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures