Termékek közzététele
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
    ABI Interiors

    Sola Sink Colander Insert

    The Sola Sink Colander Insert is the ideal accessory for outdoor entertaining. This interchangeable module is compatible with our Sola Small Outdoor Kitchen Sink and Sola Outdoor Single Sink.

    The Colander Insert’s recessed design provides a sturdy platform to store items with slots that allow liquid to drain directly into the sink. This kitchen accessory is ideal for washing produce, defrosting food, or storing ice.

    Its 316 marine-grade stainless steel construction offers exceptional durability and anti-corrosive properties, making it the perfect choice for a multi-purpose outdoor kitchen aid.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósola-sink-colander-insert
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportSola
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)205
    • Mélység (mm)425
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 316
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks