Termékek közzététele
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
    ABI Interiors

    Marli Bottle Trap Round

    The Marli Round Bottle Trap is a minimalistic and plumber-friendly bathroom fixture. With an adjustable height and depth, Marli ensures that any on-site differences can be easily accounted for.

    Marli is easy to install and has a standard thread size. Its piping is cut to size depending on setbacks from the wall or height from the basin sink. This ensures an effortless installation process for your tradesperson during the set-out stage.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómarli-bottle-trap-round
    • TermékcsaládWastes
    • TermékcsoportMarli
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)228
    • Szélesség (mm)62.5
    • Mélység (mm)132
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHulladékterminál
    • Uniclass 2015 kódCo_50_20_20
    • Uniclass 2015 leírásWastewater collection networks
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles