Termékek közzététele
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
    ABI Interiors

    Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function

    The Milani Thermostatic Shower Mixer expertly balances hot and cold water to maintain a comfortable and consistent water temperature in your shower.

    It features a thermostatic valve that allows for precise temperature control at a twist of the dial and prevents any sudden temperature fluctuations.

    Made from durable solid brass, this double function mixer can accommodate two outlets that can be used with both a handheld shower and a shower head or bath spout. It is also available as a single function mixer if only one outlet is required.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómilani-thermostatic-shower-mixer-double-function
    • TermékcsaládThermostatic Mixers
    • TermékcsoportMilani
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)230
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)156
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 19 11
    • OmniClass névThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves