Termékek közzététele
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
    ABI Interiors

    Silo Wall-Mounted Basin

    With its sleek, slimline design, the Silo Wall-Mounted Basin brings contemporary style and practical functionality to even the smallest spaces. 

    The Silo Wall-Mounted Basin was constructed using highly durable 304 stainless steel and is protected in our exclusive ABI HeatShield PVD electro colouring system for a more corrosion-resistant finish. This basin is available in brushed brass, brushed copper, brushed gunmetal, and stainless steel and will create a modern, sophisticated statement piece for your intricate residential or commercial space.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósilo-wall-mounted-basin
    • TermékcsaládWall Mount Basins
    • TermékcsoportSilo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)6.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks