Termékek közzététele
Vera Double Sink 790mm
Vera Double Sink 790mm
Vera Double Sink 790mm
    ABI Interiors

    Vera Double Sink 790mm

    The VERA sink is the jewel of your kitchen, effortlessly maintaining a sleek and stylish look with its unique, black granite surface. Offering ensured durability and outstanding functionality, the VERA’s resistance to impact and damage will keep it looking exceptional for years to come. Giving you more options when it comes to cleaning – our VERA double sink offers dual-capabilities, letting you wash your dishes on one side and dry on the other. Designed to suit your space – install the sink above or under your benchtop.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvera-double-sink-790mm
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportVera
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)240
    • Szélesség (mm)790
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)18.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks
    • OmniClass szám23-31 13 13
    • OmniClass névDual Sinks