Termékek közzététele
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
    ABI Interiors

    Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    The VERA sink is the jewel of your kitchen, effortlessly maintaining a sleek and stylish look with its unique, black granite surface. Offering ensured durability and outstanding functionality, the VERA’s resistance to impact and damage will keep it looking exceptional for years to come. Our VERA single sink is an ideal size for everyday use and perfect for hand-washing large dishes. Designed to suit your space – install the sink above or under your benchtop.

    *BASKET WASTE NOT INCLUDED – Purchase the Basket Waste separately in your desired finish.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvera-single-sink-560mm-overflow
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportVera
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)220
    • Szélesség (mm)560
    • Mélység (mm)430
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks