Termékek közzététele
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
    ABI Interiors

    Zaaha Toilet Button Round

    We’ve come up with a way to make your toilet more stylish and practical! Let us introduce you to our Zaaha Toilet Button. With a modern, seamless look, the Zaaha is wall mounted and features two flush options; half flush and full flush to give to help give you control over your water usage.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózaaha-toilet-button-round
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportZaaha
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)163
    • Szélesség (mm)248
    • Mélység (mm)9.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 leírásWC cistern fittings
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties