Termékek közzététele
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    The AT Series are gasketed access panels, ideal for laboratories, pressurized rooms, climate-controlled rooms, dusty or high-moisture environments. The frame and door are specially designed to form a tight seal reducing air infiltration.


    Specifikáció
    • Frame & Trim: 16 gauge CRS with 3/8” retainer channel for gasket, and 1-1/4"trim flange.

      Door: 16 gauge rolled and welded. Cam-operated closure with knurled knob compresses door tightly to gasket.

      Gasket: Fully gasketed on all sides with EPDM rubber.

      Finish: White powder coat paint finish.

      Sizes: Min 12" x 12", Max 36" x 36"

      Options: Flush Latch, Flush Locking Latch, Galvanized, Stainless Steel

      Note: Flush compression latch recommended for ceiling applications

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóActivar-AP-AT
    • TermékcsaládAccess Panels
    • TermékcsoportNon-Rated Access Panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 leírásHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAccess Panels and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 29
    • OmniClass névAccess Panels