Termékek közzététele
JL Industries | Exterior Access Panel XPA

JL Industries | Exterior Access Panel XPA

The XPA Series are weather resistant, insulated steel flush access panel.
For Exterior Use

Specifikáció
  • Frame: 16 Gauge Galvanneal Steel Frame with 1" Flange.

    Door: 2" Thick Insulated .040 Aluminum Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: White powder coat paint.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Min: 8" x 8", Max: 48" x 48"

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3), Rainhood

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóActivar-AP-Exterior-WR-Flush-XPA
  • TermékcsaládAccess Panels
  • TermékcsoportExterior Access Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek