Termékek közzététele
JL Industries | Fire Rated Access Panel Wall FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Wall FD

The FD series are our insulated fire-rated access panels  with a standard 1" trim insulated fire-rated access panels for 2 hour wall assemblies
Specifikáció
  • Frame & Trim: 16 gauge steel with a 1” flange. Welded-on masonry anchor.

    Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Universal turn ring and key lock (U).

    Sizes: Minimum 8" x 8", Maximum 48" x 48". See Model FD2 for lengths greater than 48".

    Fire-Rating of FD, FDSS & HGFD:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóActivar-AP-Fire-Rated-Wall-FD
  • TermékcsaládAccess Panels
  • TermékcsoportFire-Rated Access Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_36
  • Uniclass 2015 leírásHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Panels and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 29
  • OmniClass névAccess Panels