Termékek közzététele
JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

The XPES Series are  weatherproof stainless steel access panels designed for plaster and stucco exteriors. Finishing material is applied to the specially-designed door to match the surrounding walls.
Specifikáció
  • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 3" Galvanized Lath Wing.

    Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: #304 Stainless – #4 Stainless Steel.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48”

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóActivar-AP-Exterior-WR-SS-Plaster-XPES
  • TermékcsaládAccess Panels
  • TermékcsoportExterior Access Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_36
  • Uniclass 2015 leírásHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Panels and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 29
  • OmniClass névAccess Panels