Termékek közzététele
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    The XPS  Series are weather-resistant, insulated stainless steel access panels for exterior applications
    Specifikáció
    • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 1" Flange.

      Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: #304 Stainless – #4 Finish.

      Gaskets:  Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Options at Additional Cost:  Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles.(H3)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóActivar-AP-Exterior-WR-SS-XPS
    • TermékcsaládAccess Panels
    • TermékcsoportExterior Access Panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 leírásHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAccess Panels and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 29
    • OmniClass névAccess Panels