Termékek közzététele
JL Industries | Fire Rated Access Panel Stainless FDS
JL Industries | Fire Rated Access Panel Stainless FDS

    JL Industries | Fire Rated Access Panel Stainless FDS

    Achieve a high-tech look with the FDS fire-rated access panel in #304 stainless steel. Features 1" trim to cover wall opening imperfections and universal turn ring and key lock.
    Specifikáció
    • Frame: 16 gauge stainless steel with 1” wall flange. Welded on masonry anchor.

      Door: 2” thick, insulated 20 gauge stainless steel with continuous hinge.

      Finish: 304 stainless steel - #4 satin finish.

      Latch: Universal turn ring and key lock (U)

      Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings


      Fire-Rating of FD, FDS:

      UL Certified and Labeled

      Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

      Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

      Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

      Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóActivar-AP-Fire-Rated-SS-FDS
    • TermékcsaládAccess Panels
    • TermékcsoportFire-Rated Access Panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 leírásHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAccess Panels and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 29
    • OmniClass névAccess Panels