Termékek közzététele
JL Industries | Access Panel High Security HSP

JL Industries | Access Panel High Security HSP

The HSP is JL's toughest access panel in 7 gauge steel with detention lock prep and several detention lock options. Heavy duty hinges are welded to the the heavy duty frame, and the door rests on heavy duty stops. Ideal for detention snd security facilities.
Specifikáció
  • Frame: 2" x 3" x 3/16" angle frame with 2" flange, welded at corners with 1" door stop.

    Door: 7 gauge box-formed steel door mounted on 2 heavy-duty 4" butt hinges welded to the frame.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Detention deadlock prep (DDP) provided standard. Other lock options available on the product page.

    Anchors: Heavy-duty steel masonry anchors welded to frame at factory.

    Optional Materials: Stainless Steel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóActivar-AP-HSP
  • TermékcsaládAccess Panels
  • TermékcsoportSecurity Access Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_36
  • Uniclass 2015 leírásHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Panels and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 29
  • OmniClass névAccess Panels