Termékek közzététele
JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

The TME Series is a concealed frame flush access panel for plaster features recessed trim of metal lath for plastering, which is totally concealed. The paintable door can be matched to surrounding wall or ceiling for a coordinated look.
Specifikáció
  • Frame: 16 gauge steel with 2-3/4”wide, galvanized expanded metal lath including plaster stop recessed 3/4” from the face of the frame.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Sizes: Minimum 6" x 6", Maximum 36" x 48" for Walls  36" x 36" for Ceilings

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 16-1/4" x 18 3/4".

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóActivar-AP-Plaster-PG-Lath-TME
  • TermékcsaládAccess Panels
  • TermékcsoportNon-Rated Access Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_36
  • Uniclass 2015 leírásHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Panels and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 29
  • OmniClass névAccess Panels