Termékek közzététele
JL Industries | Floor Door Angled FLDA
JL Industries | Floor Door Angled FLDA

    JL Industries | Floor Door Angled FLDA

    A flush floor door that is designed to remain corrosion-free with non-slip diamond plate surface.

    Specifikáció
    • Frame Material: 1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Hardware: 18-8 Stainless steel bolts, nuts and washers

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside. Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300 psf 

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

      Please note that this floor door is designed for new construction which requires a large enough opening to accommodate the bottom lip which will be topped by mortar. For existing openings, see the FLDE on the Activar CPG website.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóActivar-FD-FLDA
    • TermékcsaládAccess Panels
    • TermékcsoportFloor Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 leírásHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Panels
    • OmniClass szám23-17 11 27
    • OmniClass névAccess Doors