Termékek közzététele
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)

    A flush floor door with integral gutter to drain moisture away from the door opening.

    Specifikáció
    • Frame Material:  1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Frame Construction: Channel frame with 1-½" NPT female threaded aluminum pipe fitting for water drainage.

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside.Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300psf

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóActivar-FD-FLDD
    • TermékcsaládAccess Panels
    • TermékcsoportFloor Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
    • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Panels
    • OmniClass szám23-17 11 27
    • OmniClass névAccess Doors