Termékek közzététele
DW-5058-R Recessed Access Door, Drywall (Round) Panel Door
Acudor

DW-5058-R Recessed Access Door, Drywall (Round) Panel Door

Application

  • Designed to provide access in walls and ceilings, while maintaining an invisible, architecturally pleasing appearance

Product Features

  • Designed to accommodate 5/8” drywall
  • Standard with a touch latch feature
Specifikáció
  • DW-5058R Access Door Specifications:

    Material: aluminum extrusion with 5/8” drywall in door panel

    Door:  .080“ aluminum extrustion 

    Door Frame: .080” aluminum extrusion recessed to provide similar edge to drywall bead to allow for finishing of wall or ceiling surface. 

    Hinge: Hinge allows door panel to open to 90 degrees, and also allows for door panel to be removed from frame. Safety chain installed on door & frame for safety. 

    Standard Latch: Concealed Touch Latches 

    Optional Latches/Locks: Screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, cylinder lock & key. 

    Finish:  Mill Finish. Drywall is ready to be finished to match surrounding wall or ceiling surface.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódw-5058-r-recessed-access-door
  • TermékcsaládAccess Doors
  • TermékcsoportRecessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Panels
  • OmniClass szám23-17 11 27 13
  • OmniClass névAccess Doors