Termékek közzététele
FW-5050-DW Fire Rated Insulated Access Door, for Drywall Walls & Ceilings
Acudor

FW-5050-DW Fire Rated Insulated Access Door, for Drywall Walls & Ceilings

Application

  • For drywall, walls and ceilings with galvanized steel drywall taping bead flange. For when temperature rise or heat transmission is a factor.

Product Features

  • Insulated door panel
  • Concealed hinge
  • Self-Latching
  • Inside latch release
  • Drywall taping bead flange
  • Self-closing
Specifikáció
  • FW-5050-DW Access Door Specifications:

    Material:  Steel or Stainless Steel

    Door:  20 gauge, filled with 2" thick fire rated insulation, Mounting Frame: 16 gauge, flange to be drywall taping bead flange

    Hinge: Concealed

    Fire Rating: (Walls): UL — 1-1/2 hour "B" label. ULC — 2 hour "B" label. Max size: 36 x 48. (Ceilings): Warnock Hersey International 3 hour rated in a non-combustible ceiling. 1 hour rated in a combustible ceiling. Max size: 24 x 36

    Standard Latch: Universal self-latching bolt, operated by either a knurled knob or flush key. Doors can be prepared for mortise cylinder locks (Master Keying).

    Finish:  Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of white baked-on enamel. Stainless Steel: #4 satin polish

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófw-5050-dw-fire-rated-access-door
  • TermékcsaládAccess Doors
  • TermékcsoportFire Rated
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Panels
  • OmniClass szám23-17 11 27 13
  • OmniClass névAccess Doors