Termékek közzététele
LT-4000 Specialty Access Door, Lightweight Aluminum
Acudor

LT-4000 Specialty Access Door, Lightweight Aluminum

Application

  • Lightweight aluminum access door for walls and ceilings

Product Features

  • Mitered aluminum frame provides an architecturally pleasing appearance
  • Aluminum door panel is lined with 3/4" polystyrene insulation
  • All aluminum construction is ideal for exterior applications, and specific interior applications where corrosion or moisture are a concern
  • Gasketing between the door and frame
Specifikáció
  • LT-4000 Access Door Specifications:

    Material: Aluminum 

    Door: .064”, flush to edge of frame, 1-5/16” mitered aluminum extrusion flange 

    Mounting Frame: .080“, 1-1/2” deep 

    Hinge: Doors with width 24” or less to have concealed pin hinge. Doors with width over 24” to have continuous aluminum piano hinge with exposed knuckle, set to open to 180 degrees. 

    Insulation: 3/4” Type 3 Expanded Polystyrene (EPS) Foil Lined Insulation, with a 3.18 R Value. 

    Gasket: 1/8” x 3/8” closed cell neoprene gasketing 

    Standard Latch: Screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: cylinder lock & key 

    Finish:  Mill finish

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólt-4000-specialty-access-door
  • TermékcsaládAccess Doors
  • TermékcsoportSpecialty
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Panels
  • OmniClass szám23-17 11 27 13
  • OmniClass névAccess Doors