Termékek közzététele
Break out table SWING 1100x600x520mm
AJ Products

Break out table SWING 1100x600x520mm

  • Available in four colours
  • 50s and 60s design
  • Veneer tabletop

    Attractive 50s and 60s style coffee table with outwardly curved legs. The coffee table has a solid wooden frame and veneer tabletop.
Specifikáció
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBreak-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • TermékcsaládLounge and hallway
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)520
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)1100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)23
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 leírásCoffee tables