Termékek közzététele
Coffe table ASHLEY 770mm
AJ Products

Coffe table ASHLEY 770mm

  • Sleek
  • Stackable up to 10 high
  • Easy to place

    Simple yet stylish coffee table that works in multiple locations such as a side table next to an armchair in the office or in a public waiting room. The table is stackable up to ten tables high, which makes it very space efficient when needed and practical when cleaning.
Specifikáció
    • Height: 470 mm
    • Diameter: 570 mm
    • Thickness table surface: 20 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Weight: 11.2 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCoffe-Table-ASHLEY-770mm
  • TermékcsaládLounge and hallway
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)470
  • Szélesség (mm)570
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)11.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 leírásCoffee tables