Termékek közzététele
Coffe table CROSBY 700x700x500mm
AJ Products

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

  • Stable trumpet base
  • Bevelled edges
  • Elegant wood-grain finish

    Coffee table with a rectangular top, wood-grain finish and bevelled edges. Supplied with trumpet base.
Specifikáció
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCoffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • TermékcsaládLounge and hallway
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)20.15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 leírásCoffee tables