Termékek közzététele
Coffe table HOLLY 1000x500mm
AJ Products

Coffe table HOLLY 1000x500mm

  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Specifikáció
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 1000 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 17 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCoffe-Table-HOLLY-1000x500mm
  • TermékcsaládLounge and hallway
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)17
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 leírásCoffee tables