Termékek közzététele
Coffe table HOLLY 600x500mm
AJ Products

Coffe table HOLLY 600x500mm

4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)
  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Specifikáció
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 600 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 11 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCoffe-Table-HOLLY-600x500mm
  • TermékcsaládLounge and hallway
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 leírásCoffee tables