Termékek közzététele
Coffe table MOOD 500x500mm
AJ Products

Coffe table MOOD 500x500mm

  • Neat and versatile
  • Available in different versions
  • Suitable for a range of settings

    Small, versatile and stylish coffee table with a square top made of hard-wearing laminate. The coffee table comes in two sizes that can be combined to give a room a more dynamic feel. Ideal for meeting rooms and canteens.
Specifikáció
    • Length: 500 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 500 mm
    • Table surface: Square
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 9.2 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCoffe-Table-MOOD-500x500mm
  • TermékcsaládLounge and hallway
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)9.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 leírásCoffee tables