Termékek közzététele
Coffee table IRIS 500x460mm
AJ Products

Coffee table IRIS 500x460mm

4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Modern and stylish coffee table that fits in most environments. Can also be used as nesting tables.
Specifikáció
    • Height: 460 mm
    • Diameter: 500 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 6.8 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCoffee-table-IRIS-500x460mm
  • TermékcsaládLounge and hallway
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)460
  • Szélesség (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)6.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 leírásCoffee tables