Termékek közzététele
ACOUSTIC PRINT BIG SOUND ABSORBENT
ACOUSTIC PRINT BIG SOUND ABSORBENT
    Akustikmiljö
    Archivált

    ACOUSTIC PRINT BIG SOUND ABSORBENT

    BIGPRINT is a sound absorbent that lends itself to be the centerpiece of your design. Decide upon graphics using a photo/illustration of your own, or purchase a photo from an artist of your choice. BIGPRINT come in sizes of up to 3 x 50 metres without having to cut the canvas, something that has been requested by many interior designers.
    Specifikáció
    • PRINT BIG is manufactured in any format of your choice in sizes up to 3x50 meters without a splice. All absorbents are 40 mm thick for good sound absorption. PRINT BIG’s sound absorbing material is made of EcoSUND. A benefit for customers is that the choosen print on the PRINT BIG can be changed. In those cases, only a new print is required – the aluminum frame and EcoSUND sound absorbers remain in place. For larger sizes, please contact us.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóACOUSTIC-PRINT-BIG-SOUND-ABSORBENT
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportWall- and Ceiling acoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-27
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor

    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (7)
    4.5/5 csillag 4.5 (14)
    4.7/5 csillag 4.7 (6)