Termékek közzététele
Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Series ACVW-125 Cast Iron Silent Check Valves are designed to prevent water hammer effect. The conical spring design allows the closure disc to travel more distance than other valves of this style, allowing a greater flow coefficient (Cv). Series ACVW-125 can be installed in either the horizontal or vertical position.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóACVW-125
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportCheck Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65.23
  • CSI MasterFormat 2014 névSwing Check Valves
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING